Pressure transmitters millibar pressure

Shows 11 product(s)

064G5214

Transmissor de pressão, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Transmissor de pressão, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

Transmissor de pressão, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5225

Transmissor de pressão, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 9200-A111-A1GB08-1

064G5232

Transmissor de pressão, MBS 9200, 0 mbar - 200 mbar, 0 psi - 2.9 psi

Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9200-B711-A3GB04-1

064G5243

Transmissor de pressão, MBS 9200, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9200-A711-A1GB04-F

064G5247

Transmissor de pressão, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9200-A111-A1GB04-2

064G5248

Transmissor de pressão, MBS 9200, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9200-B111-A1GB04-1

064G5249

Transmissor de pressão, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 9200-B311-A0GB08-1

064G5262

Transmissor de pressão, MBS 9200, -50 mbar - 50 mbar, -0.73 psi - 0.73 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 9200-I311-A1GB04-1

View: