Shows 13 product(s)
MBT 9110, 0 °C - 650 °C
Tipo de transm.: Isolação galvãnica, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Faixa de temp. [°C]: -180 - 1372, Sin. de saída: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Tipo de transm.: Padrão, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Tipo de transm.: Padrão, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Tipo de transm.: Padrão na caixa, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20
MBT 9110, -10 °C - 100 °C
Tipo de transm.: PADRÃO EEX, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 50 °C
Tipo de transm.: Padrão na caixa, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Tipo de transm.: Padrão na caixa, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20
MBT 9110, -10 °C - 150 °C
Tipo de transm.: Padrão na caixa, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 250 °C
Tipo de transm.: Padrão na caixa, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Tipo de transm.: Padrão na caixa, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20