MBT 9110, 0 °C - 650 °C

084Z2032

Tipo de transm.: Isolação galvãnica, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Faixa de temp. [°C]: -180 - 1372, Sin. de saída: 4 - 2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.074 Kilogram
Peso líquido 0.043 Kilogram
Volume 0.556 Liter
EAN 5702423288236

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP00
Conex. elétr. 2 fiação de saída
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 9110-005A-H165
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] 650 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] 1202 °F
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura [°C] [Max] 1372 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -180 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 2502 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -292 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Temperature transmitter
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
SCIP dossier product name MBT 5111/5114
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Tamanho da con. el. 2 terminais
Temperatura ambiente máx. [°C] 60 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 140 °F
Termopar 1 x NiCr-Ni, Tipo K
Tipo MBT 9110
Tipo de inserção Fixo
Tipo de transm. Isolação galvãnica
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality