Mostrar mais
UT

Shows 8 product(s)

060H1701

Termostato, UT 72

Faixa de temp. [°C]: -30 - 30, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP20

060H1702

Termostato, UT 73

Faixa de temp. [°C]: 2 - 40, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP20

060H1703

Termostato, UT 72

Faixa de temp. [°C]: -30 - 30, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP20

060H1705

Termostato, UT 72

Faixa de temp. [°C]: -30 - 30, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Comprimento do tubo capilar [mm]: 3000, Classificação da carcaça IP: IP20

060H1706

Termostato, UT 72

Faixa de temp. [°C]: -30 - 30, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP20

060H1708

Termostato, UT 72

Faixa de temp. [°C]: -30 - 30, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Comprimento do tubo capilar [mm]: 3000, Classificação da carcaça IP: IP20

060H1802

Termostato, UT 73

Faixa de temp. [°C]: 2 - 40, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP00

060H1805

Termostato, UT 72

Faixa de temp. [°C]: -30 - 30, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Comprimento do tubo capilar [mm]: 3000, Classificação da carcaça IP: IP00

Visualizar: