溫控器, UT 72

060H1705

null: -30 - 30, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPDT, 毛細管: 3000, 外殼等級 IP: IP20

Detalhes do produto

總重 0.247 Kilogram
淨重 0.24 Kilogram
Volume 1.072 Liter
EAN 5702428567121

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação CE
EAC
EMCD
LVD
RoHS
RoHS China
TYSK
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP20
Comprimento do tubo capilar [mm] 3000 mm
Conex. elétr. Parafuso de terminal de abraçadeiras
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 85 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 130 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -22 °F
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Método de montagem Parede
Nome do produto Termostato
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
SCIP dossier product name UT Thermostat
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 6 x 119 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 15/64 x 4 44/64 in
Temperatura máx. no sensor [°C] 80 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 176 °F
Tipo UT 72
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
回差(滿量程) 3 K
接點容量 AC15=1 A, 250 V
AC1=16 A, 250 V
AC3=7,5 A, 250 V
毛細管材料

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality