Shows 2 product(s)
Pressostato, KPR1
Faixa de regul.: -0.2 - 8, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.5, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 15
Pressostato, KPR5
Faixa de regul.: 6 - 18, Diferencial [bar]: 1 - 2.5, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 20