Pressostato, KPR5

060-117466

Faixa de regul.: 6 - 18, Diferencial [bar]: 1 - 2.5, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 20

Detalhes do produto

Peso bruto 0.34 Kilogram
Peso líquido 0.297 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702428011839

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Aprovação CE
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
Capacidade do contato AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP30
Classificação do invólucro Nema (~) 1
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Conex. de press. pad. DIN 8906
Conex. elétr. vedação de cabo de borracha
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] [Máx] 2.5 bar
Diferencial [bar] [Mín] 1 bar
Diferencial [psi] [Máx] 36 psi
Diferencial [psi] [Mín] 14.5 psi
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 18 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 6 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 261 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 87 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Pressostato
Pressão de teste máx. [bar] Pe 22 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste[psig] 319 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 290 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 20 bar
Produto idêntico 060-514266
Qnt. do pacote 36 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes aprovados pela UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
R515B
Restabelecimento Automático
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. 6-14 mm
Tipo KPR5
Tipo da con. de press. ROSCA

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality