Hermetic burn-out filter driers type DAS are used in the suction line to clean up refrigeration and air conditioning systems after a compressor motor burn-out. The solid core, which is composed of 70% activated alumina and 30% Molecular Sieve, adsorbs harmful acids as well as moisture. Available with flare and solder (pure copper) connections.
Shows 20 product(s)
Filtro secador pós-queima hermético, DAS
Descrição do produto: Filtro secador de linha de sucção, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Mat. da con.: Aço
Filtro secador pós-queima hermético, DAS
Descrição do produto: Filtro secador de linha de sucção, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Mat. da con.: Aço
Filtro secador pós-queima hermético, DAS
Descrição do produto: Filtro secador de linha de sucção, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Mat. da con.: COBRE
Filtro secador pós-queima hermético, DAS
Descrição do produto: Filtro secador de linha de sucção, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Mat. da con.: COBRE
Filtro secador pós-queima hermético, DAS
Descrição do produto: Filtro secador de linha de sucção, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Mat. da con.: COBRE
Filtro secador pós-queima hermético, DAS
Descrição do produto: Filtro secador de linha de sucção, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Mat. da con.: COBRE
Filtro secador pós-queima hermético, DAS
Descrição do produto: Filtro secador de linha de sucção, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Mat. da con.: Aço
Filtro secador pós-queima hermético, DAS
Descrição do produto: Filtro secador de linha de sucção, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Mat. da con.: Aço
Filtro secador pós-queima hermético, DAS
Descrição do produto: Filtro secador de linha de sucção, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Mat. da con.: COBRE
Filtro secador pós-queima hermético, DAS
Descrição do produto: Filtro secador de linha de sucção, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Mat. da con.: COBRE