Filtro secador pós-queima hermético, DAS

023Z1005

Descrição do produto: Filtro secador de linha de sucção, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35, Mat. da con.: COBRE

Detalhes do produto

Peso bruto 0.606 Kilogram
Peso líquido 0.569 Kilogram
Volume 0.815 Liter
EAN 5702428160490

 

Acessórios do produto NÃO
Activated alumina [%] 70 %
Alum. ativado/Peneira molec. [%] 70% / 30%
Aprovação UL
Cap. fluxo cond. (ARI 730-05)[IMP] Delta p=3PSI
tevap=40°F
Cap. fluxo cond. (ARI 730-05)[SI] Delta p=0,21bar
tevap=4°C
Capacidade de fluxo KW R134a: 9.0
R404A: 12.5
R407C: 14.5
R410A: 14.5
R507: 12.5
Capacidade de fluxo TR R134a: 2.6
R404A: 3.6
R407C: 4.1
R410A: 4.1
R507: 3.6
Capacidade do ácido [g] 3.79 g
Capacidade do ácido [oz] 0.134 oz
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Contain batteries No
Core type Solid core
Descrição do produto Filtro secador de linha de sucção
Designação de tipo DAS 085SVV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 160 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Filter application Compressor Burnout
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Filter driers
Indicador de direção de fluxo Etiqueta impressa em seta de 1 via
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Aço
Molecular sieve [%] 30 %
Nome do arquivo de aprovação UL SA6398
Nome do produto Filtro secador pós-queima hermético
Notas da con. Entrada / saída Schraeder
Pressão máx. de trabalho [psig] 508 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 35 bar
Principal Núcleo sólido
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Refrigerantes aprovados pela UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
SCIP dossier no. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP dossier product name Filter Driers
Superfície do núcleo sólido [cm2] 118 cm²
Superfície do núcleo sólido [pol.2] 18.29 in²
Suporte NÃO
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] 5/8 in
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] 5/8 in
Tamanho do núcleo 08 cu.in.
Tipo ELIMINATOR
Tipo DAS
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Vol. da carcaça 5.85 Fluid Ounce US
Volume da carcaça [l] 0.17 L
Volume do núcleo sólido [cm3] 59 cm³
Volume do núcleo sólido [pol.3] 3.57 in³
Volume líquido [foz EUA] 3.87 Fluid Ounce US
Volume líquido [l] 0.114 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality