Compression fittings are for connecting Danfoss valves to circuits in heating systems only. Compression fittings are used for connecting PEX plastic tubings in accordance with DIN 16893 and DIN 4726. Maximum operating pressure and temperature are given by the tubing manufacturer. However, 6 bar and 95° C must not be exceeded. One set consists of one olive, one supporting bush and one union nut.
Shows 5 product(s)
Conectores de compressão para tubulações plásticas PEX, G 1/2" A, 14x2, Banhada a níquel
PEX fittings for pipe 14 x 2 mm
Conectores de compressão para tubulações plásticas PEX, G 1/2" A, 15x2.5, Banhada a níquel
PEX fittings for pipe 15 x 2,5 mm
Conectores de compressão para tubulações plásticas PEX, G 3/4", 15x2.5, Banhada a níquel
Conectores PEX para tubos 15 x 2.5 mm
Conectores de compressão para tubulações plásticas PEX, G 3/4", 18x2, Banhada a níquel
Conectores PEX para tubos 18 x 2 mm
Conectores de compressão para tubulações plásticas PEX, G 3/4", 18x2.5, Banhada a níquel
Conectores PEX para tubos 18 x 2.5 mm