Conectores de compressão para tubulações plásticas PEX, G 1/2" A, 15x2.5, Banhada a níquel

013G4147

PEX fittings for pipe 15 x 2,5 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.034 Kilogram
Peso líquido 0.034 Kilogram
Volume 0.083 Liter
EAN 5702420032849

 

Concluir Banhada a níquel
Conexões G 1/2" A
Description PEX fittings for pipe 15 x 2,5 mm
Dimensão do tubo [mm] 15x2.5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Compression fittings
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Para tubulações Plástico PEX
Para válvulas RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Pressão de teste [bar] 10 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 6 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rosca Externo
SCIP dossier no. 69281211-20a8-4328-8a70-3a17301534fa
SCIP dossier product name FITTING FOR 15X2,5MM PEX TUBE, G."A
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 95 °C
Tipo Compression fittings for PEX plastic tubings
Utilização para tubos Pex

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality