AVPQ 4) is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Shows 50 product(s)
AVPQ, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: Retorno
AVPQ PN25 15/1,6 0,2-1,0/0,2 rosca ret
AVPQ, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: Retorno
AVPQ PN25 15/2,5 0,2-1,0/0,2 rosca ret
AVPQ, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: Retorno
AVPQ PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 rosca ret
AVPQ, PN 25, DN 25, Vazão [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A, Versão de montagem: Retorno
AVPQ PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 rosca ret
AVPQ, PN 25, DN 32, Vazão [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 1 3/4 A, Versão de montagem: Retorno
AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 rosca ret
AVPQ, PN 25, DN 40, Vazão [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 2 A, Versão de montagem: Retorno
AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 rosca ret
AVPQ, PN 25, DN 50, Vazão [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 2 1/2 A, Versão de montagem: Retorno
AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 rosca ret
AVPQ, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: Retorno
AVPQ PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 rosca ret
AVPQ, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.3 bar - 2 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: Retorno
AVPQ PN25 15/2,5 0,3-2,0/0,2 rosca ret
AVPQ, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.3 bar - 2 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: Retorno
AVPQ PN25 15/4 0,3-2,0/0,2 rosca ret