AVPQ, PN 25, DN 32, Vazão [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 1 3/4 A, Versão de montagem: Retorno

003H6536

AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 rosca ret

Detalhes do produto

Peso bruto 5.702 Kilogram
Peso líquido 5.702 Kilogram
Volume 12.128 Liter
EAN 5702421540558

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 1 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 0.2 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador da pressão diferencial
Controle de fluxo Sim
Description AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 rosca ret
Diâmetro (mm) 32 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Fator de cavitação 0.6
Fator de cavitação 100% 0.38
Fator de cavitação 25% 0.64
Fator de cavitação 50% 0.57
Fator de cavitação 75% 0.55
Função Controlador de pressão diferencial e fluxo
Função VSP - P Sim
Função VSP - Q Sim
Função VSP - T Não
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Limitação de fluxo Não
Material de vedação DP EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DP Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvula Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuador EPDM
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição da haste Normalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] 0.2 bar
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão G 1 3/4 A
Tamanho da válvula DN 32
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.05
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AVPQ
Tipo de configuração Adjustable
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 12.5 m³/h
Vazão [m3/h] 8 m³/h
Vazão [m3/h] [Max] 10 m³/h
Vazão [m3/h] [Min] 0.4 m³/h
Versão de montagem Retorno

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality