Shows 6 product(s)
Válvula piloto, CVP-L, Válvula piloto de pressão constante
Faixa de pressão [bar] Pe: -0.66 - 7, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120
Válvula piloto, CVP-M, Válvula piloto de pressão constante
Faixa de pressão [bar] Pe: 4 - 28, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120
Válvula piloto, CVP-H, Válvula piloto de pressão constante
Faixa de pressão [bar] Pe: 25 - 52, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120
Válvula piloto, CVE-L, Válvula piloto de pressão constante
Faixa de pressão [bar] Pe: -0.66 - 8, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120