Válvula piloto, EVM

027B1130

Valor Kv [m³/h]: 0.12, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65

Detalhes do produto

Peso bruto 0.248 Kilogram
Peso líquido 0.234 Kilogram
Volume 0.2 Liter
EAN 5702422029625

 

Acessórios do produto Pilot valve accessories
Aprovação LLC CDC TYSK
UL
Bobina NÃO
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de solenoide
Direção NENHUM
Diâmetro do orifício [mm] 1.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função NA
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Mat. do corpo Aço
MaxOPD[bar] 10W CA 19 bar
MaxOPD[bar] 20W CC 19 bar
MaxOPD[psi] 10W CA 276 psi
Nome do produto Válvula piloto
Nome do programa de peças CVH
ICS
Operação da válvula PISTÃO-SERVO
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 65 bar
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVM
Tipo de conexão de entrada ROSCA
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 0.14 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.12 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality