Mostrar mais
PAHT C 2-6.3

Shows 5 product(s)

180B1030

PAHT C 2

Fluxo [gpm] [Máx]: 1, Fluxo [l/min.] [Máx]: 4.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 100, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1450, Velocidade [rpm] [Max]: 3000, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000

180B1031

PAHT C 3.2

Fluxo [gpm] [Máx]: 1.9, Fluxo [l/min.] [Máx]: 7.6, Pressão de saída [barg] [Máx]: 100, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1450, Velocidade [rpm] [Max]: 3000, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000

180B1032

PAHT C 4

Fluxo [gpm] [Máx]: 2.6, Fluxo [l/min.] [Máx]: 10.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 100, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1450, Velocidade [rpm] [Max]: 3000, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000

180B1033

PAHT C 6.3

Fluxo [gpm] [Máx]: 4.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 18.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 100, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1450, Velocidade [rpm] [Max]: 3000, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000

180B1132

PAHT C 4 Ex

Fluxo [gpm] [Máx]: 2.6, Fluxo [l/min.] [Máx]: 10.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 100, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1450, Velocidade [rpm] [Max]: 3000, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 1000, Conformidade ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Visualizar: