PAHT C 4

180B1032

Debiet [gpm] [max.]: 2.6, Debiet [l/min] [max.]: 10.1, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 100, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1450, Toerental [tpm] [Max]: 3000, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000

Информация о продукте

Bruto gewicht 5.078 Kilogram
Netto gewicht 4.729 Kilogram
Volume 6.053 Liter
EAN 5715162667347

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal FFKM
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit No
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 2.6 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 0.7 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 10.1 l/min
Debiet [l/min] [min.] 2.9 l/min
Description PAHT C 4
EU RoHS compliance Out of scope
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 76 dBA
Grootte afvoeraansluiting (metrisch) M6
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Ingangsdruk [psig] [max.] 58 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 0 psig
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Productbeschrijving PAHT C pumps
REACH Candidate List substances No
Slagvolume [cm³/rev] 4 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 0.24 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toerental [tpm] [Max] 3000 rpm
Toerental [tpm] [Min] 1000 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 1000 rpm
Type aanduiding PAHT C 4
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgangsdruk [psig] [max.] 1450 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig
UL evaluated Out of scope
Группа продуктов Pump
Давление на впуске [бар изб.] [макс.] 4 бар (изб.)
Давление на впуске [бар изб.] [мин.] 0 бар (изб.)
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] 100 бар (изб.)
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] 30 бар (изб.)
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.] 4 бар (изб.)
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.] 58 psig
Присоединительный размер выпуска [дюймы] 1/4дюйма
Сертификация CE
Страна-изготовитель Дания
Тип PAHT C 2-6.3

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality