Shows 7 product(s)

180F1000

APM 0.8

Fluxo [l/min.] [Máx]: 15.3, Fluxo [m³/h] [Max]: 0.9, Fluxo [gpm] [Máx]: 4, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx]: 5, Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx]: 3

180F1001

APM 1.0

Fluxo [l/min.] [Máx]: 18.6, Fluxo [m³/h] [Max]: 1.1, Fluxo [gpm] [Máx]: 4.9, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx]: 6, Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx]: 4

180F1002

APM 1.2

Fluxo [l/min.] [Máx]: 22.9, Fluxo [m³/h] [Max]: 1.3, Fluxo [gpm] [Máx]: 6.1, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx]: 7, Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx]: 5

180F1100

APM 1,8

Fluxo [l/min.] [Máx]: 33.9, Fluxo [m³/h] [Max]: 2, Fluxo [gpm] [Máx]: 9, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx]: 11, Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx]: 8

180F1101

APM 2,0

Fluxo [l/min.] [Máx]: 36.4, Fluxo [m³/h] [Max]: 2.1, Fluxo [gpm] [Máx]: 9.6, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx]: 12, Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx]: 9

180F1102

APM 2,5

Fluxo [l/min.] [Máx]: 44.8, Fluxo [m³/h] [Max]: 2.6, Fluxo [gpm] [Máx]: 11.8, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx]: 15, Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx]: 11

180F1103

APM 2,9

Fluxo [l/min.] [Máx]: 47.2, Fluxo [m³/h] [Max]: 2.8, Fluxo [gpm] [Máx]: 12.5, Velocidade [rpm] [Max]: 3000, Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx]: 18, Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx]: 13

Visualizar: