APM 2,9

180F1103

Fluxo [l/min.] [Máx]: 47.2, Fluxo [m³/h] [Max]: 2.8, Fluxo [gpm] [Máx]: 12.5, Velocidade [rpm] [Max]: 300, Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx]: 18, Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx]: 13

Detalhes do produto

Peso bruto 9.235 Kilogram
Peso líquido 8.29 Kilogram
Volume 5.775 Liter
EAN 5715162670958

 

CE evaluated Out of scope
Conexão de entrada padrão BSPP
Conexão de saída padrão BSPP
Conexão do dreno (métrica) M6
Conexão do dreno padrão Métrico
Contain batteries No
Description APM 2.9 (15.3 CCM)
Descrição do produto APM
Designação de tipo APM 2,9
Deslocamento [cm³/rot] 15.3 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot] 0.93 in³/rev
Direção CCW
Fluxo [gpm] [Máx] 12.5 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 47.2 l/min
Fluxo [m³/h] [Max] 2.8 m³/h
Funcional Sim
Grupo de produtos Energy Recovery Device
Mat. de vedação NBR
Mat. do corpo Duplex
Nível de pressão sonora [dB(A)] 81 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,11
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x144
Potência nominal [HP] 7.6
Potência nominal [kW] 5.6 kW
Pressão de entrada [barg] [Máx] 80 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín] 10 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx] 1160 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín] 145 psig
Pressão de saída [barg] [Máx] 5 barg
Pressão de saída [barg] [Mín] 1 barg
Pressão de saída [psig] [Máx] 72 psig
Pressão de saída [psig] [Mín] 8 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] 36 °F
Tipo APM 1.8-2.9
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
Tipo de conexão do dreno ROSCA
Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] 13 lbf∙ft
Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] 18 N-m
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 3000 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 700 rpm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality