Controlador de sala / compartimento (EEV), AK-CC 750

080Z0130

Função: 1-4 AKV(EEV), E/S flexível, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: LON TP78, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.938 Kilogram
Peso líquido 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702423287055

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação C-TICK
CE
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexão do sensor Terminal de parafuso
Consumo de energia [VA] 8 VA
Display - opção EKA 163B
EKA 164B
Display na parte frontal NÃO
Entradas analógicas (AI) [pc] 11 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função 1-4 AKV(EEV), E/S flexível
Grupo de produtos Evaporator and room control
Idioma do produto Americana
Mais informações °F/ PSI
Nome do produto Controlador de sala / compartimento (EEV)
Número máx. de evaporadores 4 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pressão. Suporte do transmissor 1-5 V
RADIOMÉTRICO
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Saída da válvula AKV (EEV)
LLSV (TXV)
Saídas digitais (DO) [pcs] 8 pc
Temp. Suporte do sensor PTC 1000
Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tensão de saída [V] CA 230 V
Tipo AK-CC 750
Tipo de comunicação LON TP78
Tipo de controlador Controlador de sala / compartimento (4 AKV)
UL evaluated Yes
Área de aplicação Controle de refrigeração

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality