Shows 100 product(s)

148B4753

Filtros, FIA SS 20

Mat. da con.: Aço inoxidável, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52

148B5242

Filtros, FIA 15

Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52

148B5243

Filtros, FIA 15

Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52

148B5244

Filtros, FIA 15

Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52

148B5245

Filtros, FIA 15

Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52

148B5246

Filtros, FIA 15

Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: NPT, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52

148B5247

Filtros, FIA 15

Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52

148B5248

Filtros, FIA 15

Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52

148B5249

Filtros, FIA 15

Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: NPT, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52

148B5295

Filtros, FIA SS 15

Mat. da con.: Aço inoxidável, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52

Visualizar: