Filtros, FIA 15

148B5246

Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: NPT, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52

Detalhes do produto

Peso bruto 1.358 Kilogram
Peso líquido 1.266 Kilogram
Volume 0.911 Liter
EAN 5702428475433

 

Acessórios do produto Acessórios de SVL Flexline
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ANSI/ASME B1.20.1
Contain batteries No
Descrição do produto Alojamento do filtro
Direção Em ângulo
Entrada int./ext. Interno
Equipamento Tampa
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Strainers
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Kv value [m3/h] µ150 pleated 4.2 m³/h
Mat. da con. Aço
Nome do produto Alojamento do filtro
Nome do programa de peças FIA
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R508B
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
Saída int./ext. Interno
Tamanho da conexão de entrada [mm] 15 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 15 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1/2
Tinta colorida Marrom avermelhado
Tipo SVL Flexline
Tipo FIA 15
Tipo de conexão de entrada NPT
Tipo de conexão de saída NPT
Valor Cv [gal/min.] 100 liso 14.97 gal/min
Valor Cv [gal/min.] 100 plissado 18.49 gal/min
Valor Cv [gal/min.] 150 liso 14.53 gal/min
Valor Cv [gal/min.] 38 liso 16.29 gal/min
Valor Cv [gal/min.] 72 liso 15.41 gal/min
Valor Kv [m3/h] µ100 liso 3.3 m³/h
Valor Kv [m3/h] µ150 liso 3.4 m³/h
Valor Kv [m3/h] µ250 liso 3.5 m³/h
Valor Kv [m3/h] µ500 liso 3.7 m³/h
Versão da válvula Versão padrão

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality