135U0315
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
ISD510_HARDWARE_CONFIGURATION_A,
ISD510_DRIVE_TORQUE_T,
ISD510_TORQUE_02C1, (D6) Tensão barramento 600 VCC,
ISD510_DRIVE_ENCLOSURE_E67,
ISD510_DRIVE_FEEDBACK_FRX,
ISD510_BUS_SYSTEM_PL, ISD510_FIRMWARE_SXX,
ISD510_SAFETY_T, ISD510_FLANGE_SIZE_F084,
ISD510_FLANGE_TYPE_SX, ISD510_MOTOR_SPEED_N40,
ISD510_MECHANICAL_BRAKE_X, ISD510_MOTOR_SHAFT_K,
ISD510_MOTOR_SEALING_S, ISD510_SURFACE_COATING_SX
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX
O VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 combina
um servomotor e um servo drive em uma unidade compacta.
Ele oferece grandes benefícios em diversas aplicações,
como mesas giratórias, etiquetagem, aplicação de tampas
e embalagem de alimentos e produtos farmacêuticos.
O ISD 510 é fornecido por uma combinação do
VLT® Power Supply Module PSM 510 com o
VLT® Decentral Access Module DAM 510.
O conceito de cabeamento híbrido Plug and Twist,
incluindo o fio de controle e alimentação,
bem como segurança funcional e fios de fieldbus,
torna a instalação rápida, fácil, à prova de falhas e econômica.
Como várias unidades do Decentral Drive podem ser
conectadas a apenas um VLT® Decentral Access Module DAM 510
por meio de uma fiação simples em cadeia,
não há a necessidade de caixas de distribuição e os cabos
podem ser reduzidos ao mínimo. Uma superfície completamente
lisa e fácil de limpar, junto com um gabinete metálico IP67
de alta proteção e classe de resistência à vibração 3M7,
garante o ajuste perfeito para todos os tipos de aplicações
rotativas em ambientes exigentes.
Observação: A solicitação destes componentes adicionais
é necessária para instalar um sistema ISD completo:
• VLT® Power Supply Module PSM 510 para alimentar o sistema
Código n.°:
175G0160 10kW, 175G0163 20kW, 175G0166 30kW, POWERLINK
175G0161 10kW, 175G0164 20kW, 175G0167 30kW, EtherCAT
175G0162 10kW, 175G0165 20kW, 175G0168 30kW, PROFINET
É obrigatório usar um filtro de linha CA trifásico próximo ao PSM 510.
Código n.°:
175G0179 10kW, 175G0178 30kW, 175G0192 20 kW
• VLT® Decentral Access Module DAM 510 para conectar os ISDs ao sistema
Código n.°:
175G0169 15A, 175G0172 25A, POWERLINK
175G0170 15A, 175G0173 25A, EtherCAT
175G0171 15A, 175G0174 25A, PROFINET
VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510 para armazenar energia
Código n.°:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• Cabos híbridos com malha disponíveis em diferentes
comprimentos para conectar os conversores ISD entre si
• Cabos híbridos de alimentação disponíveis em diferentes
comprimentos para conectar o primeiro conversor ISD ao DAM 510
• Cabo do LCP para conectar o LCP ao servo drive avançado ou aos módulos
MSD
• Cabo de extensão de fieldbus para redundância
• Tampa cega para o último conversor de frequência ISD na
topologia caso o cabo de extensão fieldbus para redundância não seja
usado