ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30XKXSX

132X2130

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
ISD510_HARDWARE_CONFIGURATION_A,
ISD510_DRIVE_TORQUE_T,
ISD510_TORQUE_05C2, (D6) Tensão barramento 600 VCC,
ISD510_DRIVE_ENCLOSURE_E54,
(FM1) Feedback MT 17 bits,
ISD510_BUS_SYSTEM_EC, ISD510_FIRMWARE_SXX,
ISD510_SAFETY_T, ISD510_FLANGE_SIZE_F108,
ISD510_FLANGE_TYPE_SX, ISD510_MOTOR_SPEED_N30,
ISD510_MECHANICAL_BRAKE_X, ISD510_MOTOR_SHAFT_K,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, ISD510_SURFACE_COATING_SX
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30XKXSX

Código Danfoss: ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30XKXSX

Detalhes do produto

Peso bruto 8.6 kg
Peso líquido 8.3 kg
Volume 18.664 dm3
EAN 5715253169385

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Torque
Torque 05C2 5.2 Nm
DC Voltage D6 (D6) Tensão barramento 600 VCC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FM1 (FM1) Feedback MT 17 bits
Bus System EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Safety T Safe Torque Off
Flange Size F108 108 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N30 Rated speed 3000 rpm
Mechanical Brake X Without Brake
Motor Shaft K Standard Fitted Key
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Codificação Parte 1 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
Codificação Parte 2 TF108SXN30XKXSX
Código do modelo 01 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
Código do modelo 02 TF108SXN30XKXSX
Peso líquido calculado [kg] 8.3
Peso Bruto Calculado [kg] 8.6
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality