ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX

132H4706

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Torque,
5.2 Nm, (D6) Tensão barramento 600 VCC,
IP54,
(FM1) Feedback MT 17 bits,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Rated speed 3000 rpm,
With Brake, Standard Fitted Key,
Without Sealing, Standard
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX

Código Danfoss: ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 9.7 Kilogram
Peso líquido 9.4 Kilogram
Volume 18.664 Cubic decimeter
EAN 5714853337323

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Torque
Torque 05C2 5.2 Nm
DC Voltage D6 (D6) Tensão barramento 600 VCC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FM1 (FM1) Feedback MT 17 bits
Bus System EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Safety T Safe Torque Off
Flange Size F108 108 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N30 Rated speed 3000 rpm
Mechanical Brake B With Brake
Motor Shaft K Standard Fitted Key
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Codificação Parte 1 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
Codificação Parte 2 TF108SXN30BKXSX
Código do modelo 01 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
Código do modelo 02 TF108SXN30BKXSX
HELP CHAR SX
Visão do produto (padrão) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 9.4
Calculated Gross Weight [kg] 9.7
Material Net Weight 9.4
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2724829718
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality