FC-102P18KT4E20H2TGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0

136F1308

Przetwornice częstotliwości
FC-102P18KT4E20H2TGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0

Przetwornica częstotliwości102
(P18K) 18.5 KW / 25 HP
Trójfazowe 380 - 480 VAC IP20/Chassis
Filtr RFI klasa A2 (C3)
Bezpieczny Stop (STO)
Graficzny Panel LCP
Dodatkowe pokrycie PCB Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: B3
PROFINET MCA 120 Brak opcji
Brak opcji C1 MCB-107 zasil. 24VDC

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-102P18KT4E20H2TGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 11.51 Kilogram
Masa netto 10.49 Kilogram
Objętość 57.585 Liter
EAN 5710108476816

 

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów FC- Przetwornica częstotliwości
VLT seria 102 102
Moc P18K (P18K) 18.5 KW / 25 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H2 Filtr RFI klasa A2 (C3)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) T Bezpieczny Stop (STO)
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AL PROFINET MCA 120
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D D0 MCB-107 zasil. 24VDC
Wielkość B3 B3
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-102P18KT4E20H2TGC
Kod typu część 2 XXXSXXXXALBXCXXXXD0
STAT NO 31915
Moc 110% (NO) [kW] 18.5 18.5
Wysokość [mm] 399,0 399,0
Szerokość bez opcji C [mm] 165,0 165,0
Szer. z dwoma opcjami C [mm] 225,0 225,0
Głębokość [mm] 249,0 249,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 262,0 262,0
kVA 26 26
Strata mocy NO [W] 465 465
Strata mocy NO [W] 465 465
Prąd ciągły (NO) [A] 37.5 37.5
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 41.2 41.2
Prąd ciągły (NO) [A] 34 34
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 37.4 37.4
Calculated Gross Weight [kg] 11.51
Calculated Package Weight 1.02
Calculated Net Weight [kg] 10.49
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-102P18KT4E20H2TGC
Kod modelu 02 XXXSXXXXALBXCXXXXD0
Standardowy Dostawca ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D47 D47

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality