Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 19 producto(s)
Presostato, KPS31
Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 2.50, Diferencial [bar]: 0.10, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 6.0
Presostato, KPS33
Diferencial [bar]: 0.20, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10.0
Presostato, KPS43
Rango regulación [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.70 - 2.80, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120.0
Presostato, KPS45
Rango regulación [bar] Pe: 4.00 - 40.00, Diferencial [bar]: 2.20 - 11.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120.0
Presostato, KPS47
Rango regulación [bar] Pe: 6.00 - 60.00, Diferencial [bar]: 3.50 - 17.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120.0