Presostato, KPS47

060-312266

Rango regulación [bar] Pe: 6 - 60, Diferencial [bar]: 3.5 - 17, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120

Detalles del producto

Peso bruto 1.24 Kilogram
Peso neto 1.125 Kilogram
Volumen 2.518 Liter
EAN 5702423146956

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR máx. 50A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Comentarios conex. eléctricas Prensaestopas metálico
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] [máx.] 17 bar
Diferencial [bar] [mín.] 3.5 bar
Diferencial [psi] [máx.] 247 psi
Diferencial [psi] [mín.] 51 psi
Elemento sensor de presión Diafragma
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT gold
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UL
N.° de expediente SCIP d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Nombre de producto Presostato
Nombre del archivo de homologación UL E73170
Nombre del producto en el expediente SCIP KPS Pressure Switch
Presión de prueba Max. [bar] Pe 180 bar
Presión de prueba máx. [psig] 2611 psig
Presión de ruptura [bar] 240 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 120 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1740 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 60 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 6 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 870 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 87 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -13 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 13.5
Tamaño conexión Presión 1/4
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KPS47
Tipo de conixión de Presión G
UL evaluated Yes

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality