Presostato, KPS33
060-311766
Diferencial [bar]: 0.20, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10.0
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Diferencial [bar]: 0.20, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10.0
Peso bruto | 1.132 Kilogram |
Peso neto | 1.047 Kilogram |
Volume | 2.522 Liter |
EAN | 5702423146918 |
Peso bruto | 1.132 Kilogram |
Peso neto | 1.047 Kilogram |
Volume | 2.522 Liter |
EAN | 5702423146918 |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Ajuste de fábrica[psig] | 10.2 psig |
Ajuste fábrica [MPa] | 0.07 MPa |
Ajustes de fábrica [bar] | 0.7 bar |
Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR máx. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
Descripción del producto | Presostato |
Diferencial [bar] | 0.2 bar |
Diferencial [psi] | 3 psi |
Elemento sensor de presión | Fuelles |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función contacto | SPDT gold |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Nombre del archivo de homologación UL | E73170 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe | 10 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 145 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Presostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Señal de alarma | Creciente |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño conexión Presión | 3/8 |
Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo | KPS33 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Ajuste de fábrica[psig] | 10.2 psig |
Ajuste fábrica [MPa] | 0.07 MPa |
Ajustes de fábrica [bar] | 0.7 bar |
Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR máx. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
Descripción del producto | Presostato |
Diferencial [bar] | 0.2 bar |
Diferencial [psi] | 3 psi |
Elemento sensor de presión | Fuelles |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función contacto | SPDT gold |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Nombre del archivo de homologación UL | E73170 |
Presión de prueba Max. [bar] Pe | 10 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 145 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Presostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Señal de alarma | Creciente |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño conexión Presión | 3/8 |
Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo | KPS33 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |