Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 68 producto(s)
Sensor de temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Brass, Conex. elect.: AMP Junior Power Timer, Tamaño conex. elect.: 2 pin
Sensor de temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Brass, Conex. elect.: Alemán DT04, Tamaño conex. elect.: 2 pin
Sensor de temperatura, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: AMP Junior Power Timer, Tamaño conex. elect.: 2 pin
Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: AMP Junior Power Timer, Tamaño conex. elect.: 2 pin
Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Alemán DT04, Tamaño conex. elect.: 2 pin
Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: AMP Junior Power Timer, Tamaño conex. elect.: 2 pin
Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables
Sensor de temperatura, MBT 3270, 50 mm, G,1/2
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 303, Conex. elect.: M12 x 1, Tamaño conex. elect.: 4 pin
Sensor de temperatura, MBT 3270, 32 mm, M,10x1
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: AISI 303, Conex. elect.: AMP Junior Power Timer, Tamaño conex. elect.: 2 pin