MBT 3560, Temperature Sensors

Se muestra(n) 26 producto(s)

084Z4030

Sensor de temperatura, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Conex. elect.: Conector DIN, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z4031

Sensor de temperatura, MBT 3560, 100 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Conex. elect.: Conector DIN, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z4032

Sensor de temperatura, MBT 3560, 150 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Conex. elect.: Conector DIN, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z4033

Sensor de temperatura, MBT 3560, 200 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Conex. elect.: Conector DIN, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z4034

Sensor de temperatura, MBT 3560, 250 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Conex. elect.: Conector DIN, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z4035

Sensor de temperatura, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Conex. elect.: Conector DIN, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z4036

Sensor de temperatura, MBT 3560, 100 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Conex. elect.: Conector DIN, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z4037

Sensor de temperatura, MBT 3560, 150 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Conex. elect.: Conector DIN, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z4038

Sensor de temperatura, MBT 3560, 200 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Conex. elect.: Conector DIN, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z4039

Sensor de temperatura, MBT 3560, 250 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Conex. elect.: Conector DIN, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

Ver: