Sensor de temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z2013

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Brass, Conex. elect.: Alemán DT04, Tamaño conex. elect.: 2 pin

Detalles del producto

Peso bruto 0.03 Kilogram
Peso neto 0.029 Kilogram
Volume 0.062 Liter
EAN 5702423286416

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Comentarios conex. eléctricas Integrado
Conex. elect. Alemán DT04
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Designación de tipo MBT 3270-02000-028-C0C00-000
Diametro tubo protección [mm] 4.2 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.17 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 28 mm
longitud de inserción [in] 1.1 in
Material de conexión Latón
Material de la conexión de proceso Latón
Material de protección de las tuberías Brass
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Product Name Description Sensor de temperatura
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 pin
Tamaño de la conexión de proceso 1/4
Temp. amb. máx. [°C] 125 °C
Temp. amb. máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 3270
Tipo conex. proceso G
Tipo de cable N/A
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality