Temperature sensor, MBT 3560, 50 mm, G,1/2
084Z4127
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Peso bruto | 0.202 Kg |
Peso neto | 0.146 Kg |
Volume | 0.503 Liter |
EAN | 5702428404426 |
Peso bruto | 0.202 Kg |
Peso neto | 0.146 Kg |
Volume | 0.503 Liter |
EAN | 5702428404426 |
Cantidad por formato de embalaje | 13 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conex. elect. | Angular connector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
Designación de tipo | MBT 3560-0000-0050-12-415 |
Diametro tubo protección [mm] | 8 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] | 0.31 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento sensor [ud.] | 1 Uds. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 392 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Long. pieza inserción [mm] | 50 mm |
longitud de inserción [in] | 1.97 in |
Material de conexión | Acero inoxidable |
Material de la conexión de proceso | Acero inoxidable |
Material de protección de las tuberías | AISI 316 Ti |
Módulo de sensor | Fijo |
N.° de expediente SCIP | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Sensor MBT 3560 |
Norma de conexión | ISO 228 |
Normativa conex. proceso | ISO 228-1-A |
Product Name Description | Temperature sensor |
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] | 150 °C |
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] | -50 °C |
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] | 302 °F |
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] | -58 °F |
Resistencia del elemento sensor [kΩ] | 1000 |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
Tamaño de la conexión de proceso | 1/2 |
Temp. amb. máx. [°C] | 85 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 185 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 10 V |
Tipo | MBT 3560 |
Tipo conex. proceso | G |
Tipo de conexión | G |
Tipo de elemento sensor | Pt |
Tipo de inserción | Fijo |
Tipo de transmisor | Integrado |
Tolerancia del elemento sensor |
|
UK RoHS compliance | Yes |
Cantidad por formato de embalaje | 13 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conex. elect. | Angular connector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
Designación de tipo | MBT 3560-0000-0050-12-415 |
Diametro tubo protección [mm] | 8 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] | 0.31 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento sensor [ud.] | 1 Uds. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 392 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Long. pieza inserción [mm] | 50 mm |
longitud de inserción [in] | 1.97 in |
Material de conexión | Acero inoxidable |
Material de la conexión de proceso | Acero inoxidable |
Material de protección de las tuberías | AISI 316 Ti |
Módulo de sensor | Fijo |
N.° de expediente SCIP | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Sensor MBT 3560 |
Norma de conexión | ISO 228 |
Normativa conex. proceso | ISO 228-1-A |
Product Name Description | Temperature sensor |
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] | 150 °C |
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] | -50 °C |
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] | 302 °F |
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] | -58 °F |
Resistencia del elemento sensor [kΩ] | 1000 |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
Tamaño de la conexión de proceso | 1/2 |
Temp. amb. máx. [°C] | 85 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 185 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 10 V |
Tipo | MBT 3560 |
Tipo conex. proceso | G |
Tipo de conexión | G |
Tipo de elemento sensor | Pt |
Tipo de inserción | Fijo |
Tipo de transmisor | Integrado |
Tolerancia del elemento sensor |
|
UK RoHS compliance | Yes |