Shows 166 product(s)
DLAS 26F-1439T10001
Type: DLAS 26F-1439T10001
Nennleistung: 26 kVA
Eingangsspannung: 3 x 400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 3 x 400 V
Ausgangsstrom: 37,5A
Schaltgruppe: Dyn5
Isolierstoff Klasse: F
Kurzschlussspannung: ca. 4,5%
Umgebungstemperatur: 0° C bis + 40°C
Kühlung: AN
Schutzart: IPOO
Schutzklasse: 1
Aufstellung: Innenraum
Vorschrift: IEC 61558-2-4
Wicklungsmaterial: Kupfer
Max. Aufstellhöhe: 1.000 m ü.NN
Leerlaufverluste: ca. 140 W
Kupferverluste: ca. 850 W
Kupfergewicht: ca. 43kg
Gesamtgewicht : ca. 120kg
Anschlussart: Klemmen
Abmessungen: 480x250x510 mm (LxBxH)
Temperature sensor, MBT 5116, 75 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16
Temperature sensor, MBT 5116, 100 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Slim-line, Electrical connection size: Pg 13.5
Temperature sensor, MBT 5116, 200 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Slim-line, Electrical connection size: Pg 9
Temperature sensor, MBT 5116, 300 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Slim-line, Electrical connection size: Pg 9