DLAS 26F-1439T10001

192H4290

Type: DLAS 26F-1439T10001
Nennleistung: 26 kVA
Eingangsspannung: 3 x 400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 3 x 400 V
Ausgangsstrom: 37,5A
Schaltgruppe: Dyn5
Isolierstoff Klasse: F
Kurzschlussspannung: ca. 4,5%
Umgebungstemperatur: 0° C bis + 40°C
Kühlung: AN
Schutzart: IPOO
Schutzklasse: 1
Aufstellung: Innenraum
Vorschrift: IEC 61558-2-4
Wicklungsmaterial: Kupfer
Max. Aufstellhöhe: 1.000 m ü.NN
Leerlaufverluste: ca. 140 W
Kupferverluste: ca. 850 W
Kupfergewicht: ca. 43kg
Gesamtgewicht : ca. 120kg
Anschlussart: Klemmen
Abmessungen: 480x250x510 mm (LxBxH)

Product details

Gross weight 18 kg
Net weight 16.4 kg
Dimension 480X250X510 MM (LXBXH)
Volume 0 l

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality