Você buscou por:

ICF 20-6

Você quis dizer

Shows 138 product(s)

027L1257

Peça sobressalente, ICF 20-4; ICF 20-6, Módulo da válvula de solenoide

Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICF 20-4; ICF 20-6, Designação de tipo: Módulo da válvula de solenoide

027L1270

Peça sobressalente, ICF 20-4; ICF 20-6, Módulo da válvula de solenoide

Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: ICF 20-4; ICF 20-6, Designação de tipo: Módulo da válvula de solenoide

027L3005

Bloco de válvulas, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L4153

Bloco de válvulas, ICF 20-6-90, 20 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3154

Bloco de válvulas, ICF 20-6-5MA33, 20 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Visualizar: