Temperature Sensors

Viser 9 produkt (er)

084Z4030

MBT 3560, 50 mm, G,1/4

EL: 3828830,  VVS: 5386462

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti

084Z4031

MBT 3560, 100 mm, G,1/4

EL: 3828831,  VVS: 5386463

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti

084Z4032

MBT 3560, 150 mm, G,1/4

EL: 3828832,  VVS: 5386464

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti

084Z4033

MBT 3560, 200 mm, G,1/4

EL: 3828833,  VVS: 5386465

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti

084Z4034

MBT 3560, 250 mm, G,1/4

VVS: 5386466

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti

084Z8008

Temperatursensor, MBT 5250, 150 mm, G,1/2

VVS: 5386273

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11

084Z8036

Temperatursensor, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

EL: 3828800,  VVS: 5386271

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11

084Z8039

Temperatursensor, MBT 5250, 100 mm, G,1/2

EL: 3828802,  VVS: 5386272

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11

084Z8043

Temperatursensor, MBT 5250, 200 mm, G,1/2

EL: 3828806,  VVS: 5386274

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11

Vis: