ADF P100v2B-90/480 -T -C -E -21

192H7019

AKTIVER FILTER 90 A / 400 V
ADF P100v2B-90/480 -T -C -E -21
Für TN/TT Netze
+ extended HMI (4,3“ Touchscreen)
+ Multi Master Option
+ IP21 Option
Kompensationsstrom 90A
Bemessungsspannung 480V / (380-480V)
Bemessungsfrequenz 50Hz/60Hz ± 2%
Anzahlen der Netzphasen 3
Anschlussart 3 Leiter ohne Neutralleiter (TN, TT)
Oberschwingungskompensation individuelle Kompensation bis zur 49. Ordnung
Reaktionszeit < 1ms
Verluste < 3180W
Maximal nötige Luftdurchsatzmenge 600m³/h
Geräuschpegel < 70 dB(A)
Umgebung 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
max. Aufstellhöhe 1000m ohne Derating
Betriebstemperatur 0 - 50°C, bis 40°C ohne Derating, < 25°C empfohlen
Abmessungen (B x H x T) 230 x 1790 x 470mm
Gewicht 91kg
Gehäusefarben RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 5017 (Verkehrsblau)
Schutzklasse IP21
Umgebungsbedingungen chemisch 3C2, mechanisch 3S2
Elektromagnetische Verträglichkeit EN55011, Klasse B
Zertifikate CE, ABS
Stromwandler nicht im Lieferumfang enthalten
Empfehlung Stromwandler CT´s xxxx A / 5A, Klasse 0,5

Product details

Gross weight 100 Kilogram
Net weight 91 Kilogram

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality