Küttematid, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.48 m², Toitepinge [V] AC: 230
83000300
Kaabli tüüp: Ühesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 0.60
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kaabli tüüp: Ühesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 0.60
Brutokaal | 1.16 Kg |
Netokaal | 1.148 Kg |
Volume | 12.72 Liter |
EAN | 5703466056660 |
Brutokaal | 1.16 Kg |
Netokaal | 1.148 Kg |
Volume | 12.72 Liter |
EAN | 5703466056660 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
Description | DEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m |
Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Kaabel trumlil | Ei |
Kaabli ekraan | Vaskvarjestus |
Kaabli läbimõõt [mm] | 2.5 mm |
Kaabli takistus [Ohm] | 686 |
Kaabli tüüp | Ühesooneline |
Katmispind [m²] | 0.48 m² |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 75 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Mati laius [m] | 0.8 m |
Mati pikkus [m] | 0.6 m |
Mati võimsus [W/m²] | 150 W/m² |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Pakendi kõrgus [mm] | 605 mm |
Pakendi laius [mm] | 145 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 145 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus | Other heating |
Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
Tarvikute komplekt | No |
Tihedus [mm] | 3 mm |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 2 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 1 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DSWB |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toote kirjeldus | DEVIheat™ Mirror 150S |
Tooterühm | Heating Mats |
Tõmbetugevus [N] | 120 N |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 110 °C |
Tüüp | DEVIheat™ 150S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KOOD | 40101830 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVDF |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 20-year full service warranty |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
Description | DEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m |
Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Kaabel trumlil | Ei |
Kaabli ekraan | Vaskvarjestus |
Kaabli läbimõõt [mm] | 2.5 mm |
Kaabli takistus [Ohm] | 686 |
Kaabli tüüp | Ühesooneline |
Katmispind [m²] | 0.48 m² |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 75 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Mati laius [m] | 0.8 m |
Mati pikkus [m] | 0.6 m |
Mati võimsus [W/m²] | 150 W/m² |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Pakendi kõrgus [mm] | 605 mm |
Pakendi laius [mm] | 145 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 145 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus | Other heating |
Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
Tarvikute komplekt | No |
Tihedus [mm] | 3 mm |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 2 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 1 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DSWB |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toote kirjeldus | DEVIheat™ Mirror 150S |
Tooterühm | Heating Mats |
Tõmbetugevus [N] | 120 N |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 110 °C |
Tüüp | DEVIheat™ 150S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KOOD | 40101830 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVDF |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 20-year full service warranty |