Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 118 toodet
Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.00 m², Toitepinge [V] AC: 230
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 2.00
Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.50 m², Toitepinge [V] AC: 230
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 3.00
Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Toitepinge [V] AC: 230
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 4.00
Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.50 m², Toitepinge [V] AC: 230
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 5.00
Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.00 m², Toitepinge [V] AC: 230
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 6.00