Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0088

Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 16, Talitlusrõhk [psig] [max]: 240, Ühendusstandard: BSP, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 5.23 Kilogram
Netokaal 4.98 Kilogram
Volume 6.394 Liter
EAN 5715162671399

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT B3 3/4 -1/2 NC BSP
Funktsioon NC
Heakskiit UL
Kolvi läbimõõt Ø [mm] 18 mm
Pealevool [gpm] [Max] 16 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 60 l/min
Rakendus Industrial
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/4
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 160 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 4 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 2400 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 51 psig
Toote kirjeldus Solenoid operated valves
Tooterühm Valve
Tüübinimetus VDHT B3 3/4-1/2 NC
Tüüp VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1/2
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality