Kuvab 82 toodet

180L1035

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 40, Pealevool [l/min] [max]: 150, Talitlusrõhk [barg] [max]: 14, Talitlusrõhk [psig] [max]: 200, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll

180L0088

Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 16, Talitlusrõhk [psig] [max]: 240, Ühendusstandard: BSP, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1/2

180L0090

Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 14, Talitlusrõhk [psig] [max]: 200, Ühendusstandard: BSP

180L0091

Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 16, Talitlusrõhk [psig] [max]: 240, Ühendusstandard: BSP, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1/2

180L0101

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 8, Pealevool [l/min] [max]: 30, Talitlusrõhk [barg] [max]: 16, Talitlusrõhk [psig] [max]: 240, Ühendusstandard: BSP

180L0092

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 8, Pealevool [l/min] [max]: 30, Talitlusrõhk [barg] [max]: 16, Talitlusrõhk [psig] [max]: 240, Ühendusstandard: BSP

180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 16, Talitlusrõhk [psig] [max]: 240, Ühendusstandard: BSP

180L0093

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 8, Pealevool [l/min] [max]: 30, Talitlusrõhk [barg] [max]: 16, Talitlusrõhk [psig] [max]: 240, Ühendusstandard: BSP

180L0095

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 16, Talitlusrõhk [psig] [max]: 240, Ühendusstandard: BSP

Kuva: