PAHT G 256 Ex

180B6190

Pealevool [gpm] [Max]: 59.900, Pealevool [l/min] [max]: 294.40, Väljundrõhk [barg] [max]: 120, Väljundrõhk [psig] [max]: 1740, Kiirus [rpm] [Max]: 1250, Pidevkiirus [p/min] [min]: 700, ATEX-iga ühilduvus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Toote üksikasjad

Brutokaal 122.85 Kilogram
Netokaal 107.755 Kilogram
Volume 91.176 Liter
EAN 5715162670095

 

ATEX-iga ühilduvus Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
China RoHS compliance Out of scope
Description PAHT G 256 EX
EU RoHS compliance Out of scope
Helirõhutase [dB(A)] 82 dBA
Hooldatav Spare parts PAHT G 256/308
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiirus [rpm] [Max] 1250 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 450 rpm
Korpuse materjal AISI 316
Nihe [cm³/p] 256 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 15.6 in³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Pealevool [gpm] [Max] 59.9 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 23.3 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 294.4 l/min
Pealevool [l/min] [min] 89.6 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 700 rpm
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne Metric
Sisendi ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M60
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sisendrõhk [barg] [max] 6 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 2 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 87 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 29 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] 10 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] 145 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus PAHT G pumps
Tooterühm Pump
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne BSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus PAHT G 256 Ex
Tüüp PAHT G 256-308
UK RoHS compliance Out of scope
Väljavooluava ühendus, standardne Metric
Väljavooluava ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M60
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Väljundrõhk [barg] [max] 120 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 30 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 1740 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 435 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality