Gaasiturbiinirakenduste pumbad

Kuvab 30 toodet

180B1003

PAHT G 2

Pealevool [gpm] [Max]: 1, Pealevool [l/min] [max]: 4.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 10, Väljundrõhk [psig] [max]: 145, Kiirus [rpm] [Max]: 300, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100

180B1004

PAHT G 3.2

Pealevool [gpm] [Max]: 1.9, Pealevool [l/min] [max]: 7.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 10, Väljundrõhk [psig] [max]: 145, Kiirus [rpm] [Max]: 300, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100

180B1005

PAHT G 4

Pealevool [gpm] [Max]: 2.6, Pealevool [l/min] [max]: 10.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 10, Väljundrõhk [psig] [max]: 145, Kiirus [rpm] [Max]: 300, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100

180B1006

PAHT G 6.3

Pealevool [gpm] [Max]: 4.7, Pealevool [l/min] [max]: 18.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 10, Väljundrõhk [psig] [max]: 145, Kiirus [rpm] [Max]: 300, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100

180B1007

PAHT G 10

Pealevool [gpm] [Max]: 5.2, Pealevool [l/min] [max]: 21.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 14, Väljundrõhk [psig] [max]: 203, Kiirus [rpm] [Max]: 240, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100

180B1008

PAHT G 12.5

Pealevool [gpm] [Max]: 6.7, Pealevool [l/min] [max]: 27.7, Väljundrõhk [barg] [max]: 14, Väljundrõhk [psig] [max]: 203, Kiirus [rpm] [Max]: 240, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100

180B1009

PAHT G 20

Pealevool [gpm] [Max]: 10.9, Pealevool [l/min] [max]: 42.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 10, Väljundrõhk [psig] [max]: 145, Kiirus [rpm] [Max]: 240, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100

180B1010

PAHT G 25

Pealevool [gpm] [Max]: 13.5, Pealevool [l/min] [max]: 52.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 16, Väljundrõhk [psig] [max]: 232, Kiirus [rpm] [Max]: 240, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100

180B1011

PAHT G 32

Pealevool [gpm] [Max]: 17.8, Pealevool [l/min] [max]: 68.5, Väljundrõhk [barg] [max]: 16, Väljundrõhk [psig] [max]: 232, Kiirus [rpm] [Max]: 240, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100

180B1012

PAHT G 50

Pealevool [gpm] [Max]: 21.7, Pealevool [l/min] [max]: 83.7, Väljundrõhk [barg] [max]: 8, Väljundrõhk [psig] [max]: 116, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100

Kuva: