PAHT G 50 Ex

180B6185

Pealevool [gpm] [Max]: 21.700, Pealevool [l/min] [max]: 83.70, Väljundrõhk [barg] [max]: 80, Väljundrõhk [psig] [max]: 1160, Kiirus [rpm] [Max]: 1800, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000, ATEX-iga ühilduvus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Toote üksikasjad

Brutokaal 43 Kilogram
Netokaal 35.5 Kilogram
Volume 34.2 Liter
EAN 5715162671269

 

ATEX-iga ühilduvus Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
China RoHS compliance Out of scope
Description PAHT G 50 Ex
EU RoHS compliance Out of scope
Helirõhutase [dB(A)] 81 dBA
Hooldatav Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiirus [rpm] [Max] 1800 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 700 rpm
Korpuse materjal AISI 316
Nihe [cm³/p] 50 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 3.05 in³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pealevool [gpm] [Max] 21.7 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 7.4 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 83.7 l/min
Pealevool [l/min] [min] 28.6 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 1000 rpm
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne BSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1 1/2 in
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sisendrõhk [barg] [max] 6 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 0 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 87 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 0 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] 20 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] 290 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus PAHT G pumps
Tooterühm Pump
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne Metric
Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M6
Tüübinimetus PAHT G 50 Ex
Tüüp PAHT G 50-90
UK RoHS compliance Out of scope
Väljavooluava ühendus, standardne BSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1 toll
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Väljundrõhk [barg] [max] 80 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 30 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 1160 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 435 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality