APP W 7,2

180B3077

Pealevool [gpm] [Max]: 31.2, Pealevool [l/min] [max]: 120.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Kiirus [rpm] [Min]: 70

Toote üksikasjad

Brutokaal 36.443 Kilogram
Netokaal 29 Kilogram
Volume 33.726 Liter
EAN 5715162667453

 

ATEX-iga ühilduvus No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for waste water
Heakskiit CE
Helirõhutase [dB(A)] 78 dBA
Hooldatav Yes
Kiirus [rpm] [Max] 1800 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 700 rpm
Korpuse materjal Duplex
Nihe [cm³/p] 70.3 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 4.29 in³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pealevool [gpm] [Max] 31.2 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 11.1 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 120.2 l/min
Pealevool [l/min] [min] 42.8 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 700 rpm
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne Metric
Sisendi ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M42
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sisendrõhk [barg] [max] 5 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 0.5 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 72.5 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 7.3 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] 5 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] 73 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus APP W pumps
Tooterühm Pump
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne Metric
Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M6
Tüübinimetus APP W 7,2
Tüüp APP W 5.1-10.2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vooluhulk [m3/h] [Max] 7.2 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 2.5 m³/h
Väljavooluava ühendus, standardne Metric
Väljavooluava ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M42
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Väljundrõhk [barg] [max] 83 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 20 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 1200 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 290 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality