Kuvab 9 toodet

180B3075

APP W 5,1

Pealevool [gpm] [Max]: 21.7, Pealevool [l/min] [max]: 83.7, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3076

APP W 6,5

Pealevool [gpm] [Max]: 27.8, Pealevool [l/min] [max]: 107.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3077

APP W 7,2

Pealevool [gpm] [Max]: 31.2, Pealevool [l/min] [max]: 120.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3078

APP W 8,2

Pealevool [gpm] [Max]: 36, Pealevool [l/min] [max]: 138.5, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B3080

APP W 10,2

Pealevool [gpm] [Max]: 45.4, Pealevool [l/min] [max]: 174.9, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 120, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Kiirus [rpm] [Min]: 70

180B5000

APP W HC 15/750

Pealevool [gpm] [Max]: 108.3, Pealevool [l/min] [max]: 414.8, Väljundrõhk [barg] [max]: 12, Väljundrõhk [psig] [max]: 174, Kiirus [rpm] [Max]: 120, Kiirus [rpm] [Min]: 50

180B5001

APP W HC 21/1000

Pealevool [gpm] [Max]: 91, Pealevool [l/min] [max]: 348.5, Väljundrõhk [barg] [max]: 12, Väljundrõhk [psig] [max]: 174, Kiirus [rpm] [Max]: 100, Kiirus [rpm] [Min]: 50

180B5002

APP W HC 24/1200

Pealevool [gpm] [Max]: 65, Pealevool [l/min] [max]: 248.9, Väljundrõhk [barg] [max]: 12, Väljundrõhk [psig] [max]: 174, Kiirus [rpm] [Max]: 120, Kiirus [rpm] [Min]: 50

180B5003

APP W HC 30/1200

Pealevool [gpm] [Max]: 134.3, Pealevool [l/min] [max]: 514.4, Väljundrõhk [barg] [max]: 10, Väljundrõhk [psig] [max]: 145, Kiirus [rpm] [Max]: 120, Kiirus [rpm] [Min]: 50

Kuva: