Ujukiga ventiil, HFI 040
148G3097
Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 100.0, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 50.0, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 25.0, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netomaht [l]: 6.400