Ümberlülitusventiil, DSV 2, Keevisäärik

148F3007

Sisendi ühenduse tüüp: Keevisäärik, Väljavooluava ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.00, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 3/4

Toote üksikasjad

Brutokaal 10 Kilogram
Netokaal 9.1 Kilogram
Volume 10.275 Liter
EAN 5702428242523

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 34.8 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaitseklapi kombinatsioon 2 x SFA 15
Kaitseklapi ühendus, st EN 10220
Kaitseklapi ühenduse mõõt [mm] 20 mm
Kaitseklapi ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Kaitseklapi ühenduse tüüp Keevisniplid
Kategooria Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kv väärtus [m³/h] 30 m³/h
Külmutusagensid R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Osad on komplektis Sh. komplekt
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadmed Kate
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 25 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1 toll
Sisendi ühenduse tüüp Keevisäärik
Suund Kolmesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 40 bar
Suurim töörõhk [psig] 580 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote kirjeldus Topeltsulgeklapp
Toote nimetus Ümberlülitusventiil
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Väljavooluava ühenduse kommentaarid Keermestatud äärik
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/4
Väljavooluava ühenduse tüüp G
Väljavooluava, sisemine/välimine Sisemine
Värv Punakaspruun
Ühendusstandard EN 10220
ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality