Ümberlülitusventiilid

Kuvab 8 toodet

148F3005

Ümberlülitusventiil, DSV 1, Keevitatud haru

Sisendi ühenduse tüüp: Keevitatud haru, Väljavooluava ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.0, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 3/4

148F3006

Ümberlülitusventiil, DSV 2, Keevisäärik

Sisendi ühenduse tüüp: Keevisäärik, Väljavooluava ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 20.0, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 3/4

148F3007

Ümberlülitusventiil, DSV 2, Keevisäärik

Sisendi ühenduse tüüp: Keevisäärik, Väljavooluava ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.0, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 3/4

148F3008

Ümberlülitusventiil, DSV 2, Keevisäärik

Sisendi ühenduse tüüp: Keevisäärik, Väljavooluava ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 32.0, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 3/4

148F3009

Ümberlülitusventiil, DSV 2, Keevisäärik

Sisendi ühenduse tüüp: Keevisäärik, Väljavooluava ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.0, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1

148F3010

Ümberlülitusventiil, DSV 2, Keevisäärik

Sisendi ühenduse tüüp: Keevisäärik, Väljavooluava ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 32.0, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1

148F3011

Ümberlülitusventiil, DSV 2, Keevisäärik

Sisendi ühenduse tüüp: Keevisäärik, Väljavooluava ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 32.0, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1 1/4

148F3054

Ümberlülitusventiil, DSV 10

Väljavooluava ühenduse tüüp: G, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 3/4

Kuva: